ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
“B”后缀指基于改进器件的先进晶圆工艺的新器件变体版本。最大供电电压增加到 36V;输入端添加 EMI 滤波器;输入失调电压降低(后缀带有“A”的器件为 3mV 或 1.8mV);测试低 VOL 灌入驱动电流增加(从 12µA 增加至 50µA),以支持更低的电阻反馈网络和更大的负载电流;IB 最大值降低(从 –250nA 降至 –35nA);2kV HBM ESD 是标准配置。大多数数据表规格使用端接至 1/2 Vs 的负载设置来匹配现代数据表测试条件。