ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
输入级采用达林顿 PNP 配置,所有晶体管发射极上都有专用的内部电流源。因此,输入显示为应用的电流源。该电流是输入 PNP 晶体管的基极电流,其值在数据表中指定为 IIB。这种有效的输入电流源具有大约 1GΩ 的高阻抗和宽电压顺从范围(从 0V 到低于 VCC 的二极管压降),包括存在大差分输入电压的情况(参见图 2-3 区域 B)。当输入电压高于 VCC 以下的二极管压降或大于 VCC 时,输入变为高阻抗,除了反向二极管泄漏电流外没有电流流过(参见图 2-3 区域 C)。匹配输入电阻可减少 IIB 的输入失调电压。这可通过在输入端上放置匹配电阻器来实现。请注意,造成的电阻器热噪声的增加可能是无法接受的。
由 5V 电源供电的单位增益缓冲器(如图 2-2 所示)的输入电流曲线如图 2-3 所示。施加负输入电压将使从输入 PNP 晶体管的基极形成的二极管正向偏置到输入引脚上的管芯接地基板。结果将是产生大电流,如 –0.5V(区域 A)附近的垂直斜率所示。0V 和 3.5V 之间的输入(区域 B)具有固定电流 (IIB),阻抗约为 1GΩ。区域 C 的范围从 4.5V 到 7V 甚至更高,一直持续到最大 VCC(这时没有输入电流)。
图 2-2 单位增益缓冲区测试配置
图 2-3 输入电流与输入电压间的关系
图 2-4 输出电压与输入电压间的关系