ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
温度范围和通道数用于创建基本器件型号。器件名称中的“-N”表示由 National Semiconductor 提供的器件,它们与德州仪器 (TI) 当前的基本器件型号一致。National Semiconductor 和 TI 使用不同的封装后缀,因此没有可订购的重复器件型号。某些基本型号可能会在末尾包含“A”,但这不会影响温度范围。
| 温度范围 | 单通道 | 双通道 | 四通道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55°C 至 125°C | — | — | LM158 | LM158-N | LM124 | LM124-N | ||||
| –40°C 至 125°C | TS 321 | — | LM2904 | LM2904B | LM158-N | LM2902 |
LM2902B |
LM124-N | ||
| –40°C 至 85°C | TS 321 | LM321 | LM2904 | LM358B | LM2904-N | LM2902 |
LM324B |
LM2902-N | ||
| –25°C 至 85°C | TS 321 | LM321 | LM258 | LM258-N | LM224 | LM224-N | ||||
| 0°C 至 70°C | TS 321 | LM321 | LM358 | LM358-N | LM324 | LM324-N | ||||
| 汽车 Q1 | TS321-Q1 | LM2904-Q1 | LM2904B-Q1 | LM2902-Q1 | LM2902B-Q1 | |||||
粗体器件型号的工作温度范围与规定的温度范围完全一致。非粗体器件型号可在规定的温度范围内或超出规定的温度范围工作。但请注意,LM2904 是双通道运算放大器,而 LM2902 是四通道运算放大器。