ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
在整个温度范围内,推荐的共模范围为 0V(相对于负电源)至 VCC – 2V。但是,实际共模范围上限变化约为 4mV/°C,低温会降低共模电压范围的上限。如果片上温度高于 125°C,VCM = 0V 时的失调电压可能会降级。
请注意,当用作比较器时,只有一个输入端需要在共模范围内。另一个输入端可高于共模范围或高于 VCC,输出将为预期的 VOH 电平(对于 Vin+ > Vin–)或 VOL 电平(对于 Vin – > Vin+)。如果两个输入端都超出共模范围上限,则输出未定义;它可能是 VOL 或 VOH 电平,结果可能会因器件、批次、流程、温度等而异。如果任一输入端或两个输入端相对于负电源都低于 –0.3V,则可能会流过过大的输入电流,并且输出可能会显示反相,也称为反转。
输入端不存在到达 VCC 的内部二极管,因此输入电压会超过 VCC 电压。如果发生这种情况,由于在输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管,输入端将阻止电流流动。即使 VCC 等于 0V,电流流动也会受阻。如果任一输入端或两个输入端都超过最高 VCC 等级,则会发生结击穿。根据相应器件数据表绝对最大额定值 表中的表注,这可能会导致永久性器件损坏。