ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
最好在应用的压摆率要求和所用器件的典型压摆率之间留出一些裕度。正常工艺差异会影响内部偏置电流和电容器氧化层厚度,这是决定压摆率的两个因素。这些元件在图 4-1 中以蓝色突出显示。正压摆率和负压摆率之间也可能略有不同。产生这种差异的原因很简单:图 4-1 中红框内的晶体管没有关断驱动。驱动红框晶体管的 NPN 晶体管只能拉出电流实现导通,而无法灌入电流进行关断。该器件系列中红框内晶体管的基极到集电极电容因量产的裸片而异。NPN 晶体管 β 也是决定压摆率的一个因素。如果红框晶体管的自然关断压摆率
比偏置和补偿电容器设置的压摆率慢
那么正压摆率将降低,而负压摆率不受影响。因此,正压摆率会比负压摆率慢。LM358B、LM2904B、LM324B 和 LM2902B 具有用于红框晶体管基极的放电路径。因此,这个突出显示的晶体管不会影响压摆率。
图 4-1 突出显示以下压摆率元件的原理图:尾电流(蓝色)、补偿电容(蓝色)、集电极电流(绿色)、集电极至基极电容(红色)只有遵循超宽输入失调电压规格的商业级四通道运算放大器的裸片具有足够的基极-集电极电容,可用于证明高温压摆率的变化。所有其他器件变体的压摆率很少发生变化。关键是不依赖于匹配的压摆率。幸运的是,实际上很少有电路需要匹配的压摆率。作为参考,下面显示了两种常见器件的压摆率曲线,图 4-2 中是商业级器件,图 4-3 中是汽车级器件。请注意,其他裸片设计通常具有匹配的正压摆率和负压摆率。一小部分样片在高温下可能会表现出一些差异。
图 4-2 显示 LM2902DR 的压摆率与温度间关系的图
图 4-3 LM2902QDRQ1 的压摆率与温度间的关系