ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
压摆率 (SR) 会限制输出上升和下降时间,定义为 (VOH – VOL)/SR。运算放大器数据表中指定的压摆率适用于大差分输入电压。另一方面,专用比较器器件可能具有小得多的差分输入电压。请注意,当输入差分电压较小时,压摆率会降低。图 6-3 显示 100mV 的输入差分提供了与数据表设置结果一样快的达 90% 的压摆率,而 10mV 输入差分电压的压摆率仅为数据表压摆率的 16%。
图 6-4 压摆率因数与输入差分电压 (VID) 之间的关系