ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
使用运算放大器灌入大电流时,考虑使输入共模大于 0.8V。另外,当同相输入为 0V 且结温较高时,可降低 PNP 发射极跟随器的最大灌电流。图 3-3 显示了在 2V 输出和 125°C 结温下同相输入电压与灌电流之间的关系。名称后缀中带有“B”的运算放大器的 IOL 对低同相引脚电压不太敏感。
图 3-3 IOL 与同相引脚电压,VCC = 5V,VOUT = 2V,TJ = 125°C如数据表中的绝对最大额定值表中所述,正电压短路可能会损坏器件。如果相对于 GND 或 V– 引脚的短路电压大于 10V,则更有可能损坏。