ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
使用运算放大器作为比较器时,需要考虑的关键直流参数是输入失调电压、输入共模范围、低输出电压 (VOL) 和高输出电压 (VOH)。保持有效的输入共模很重要,否则可能会发生本文档前面讨论的相位反转。用在比较器应用中时,运算放大器的输入共模电压将与最小正输入电压相同。例如,如果一个输入为 2V,另一个输入为 3V,共模电压将为 2V。另一个电压,即较高的电压输入,不会影响此器件系列及很多其他 PNP 和 PMOS 运算放大器系列中的输入共模电压。