ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
为了证明 3V 是一个可用但具有挑战性的电源电压,我们考虑采用一个 LM2904DR 3V 音频前置放大器示例(参见图 5-2)。该放大器在 30Hz 和 10kHz 下具有 40dB 带通增益和 –3dB 频率拐点。添加了上拉电阻器(RP1、RP2)以在 –40°C 的最坏情况下将输出范围增加至 0.9V 至 2.7V。为实现无削波的最大输出摆幅,使用了 1.76V 的输出偏置点,该点位于预期的 VOL 和 VOH 值中间,输入偏置点是输出的一半,即 0.88V,因为它很简单并且满足 0V 到 1V 的输入范围。温度越高,VOL 范围越大;而 VCC 越高,VOH 范围越大。这意味着,温度越高时有更多设计裕度防止低峰值输出削波;而在更大的 VCC 下,有更多设计裕度来防止高峰值输出削波。
图 5-2 3V 音频带通放大器原理图为使最终的仿真系统正常工作,使用了一个设为 4V 的“假”VCC,因为 LM2904 模型不支持可提高 VOH 的上拉电阻器。该模型与上拉电阻器不兼容,但实际器件不会这样。AM1 和 AM2 仿真仪表用于检查输出电流的幅度和极性。确保电流表的负电流值高于 –100µA。电流需要大于恒流阱电流,这样 PNP 发射极跟随器会始终传导一些电流来防止交叉延时时间。图 5-3 是输出电压和输出电流的仿真结果。对于 8mV 峰值输入信号,最小负输出电流大于 –100µA。
图 5-3 1kHz 正弦波瞬态仿真图 5-4 显示了 VCC = 3V(Ta = –40°C 下)的基准测试结果。从生成的图中看,无削波的最高输出为 1.82Vpp。顶部波形是 U3 输出,底部波形是输入信号。图 5-5 显示了 VCC = 3V、Ta = 25°C 时的增益与频率间的关系图。
由此得出,3V 电源设计可成功使用。但是,使用 5V 或更高电源的应用将更容易设计。
图 5-4 无削波波形的 1kHz 最大振幅基准测试
图 5-5 放大器电压增益与频率间的关系