ZHCAAE5B November 2019 – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF19 , REF20 , REF20-Q1 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31 , REF31-Q1 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF33 , REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF53-Q1 , REF54 , REF61 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431
在低功耗高精度设计中,在不降低设计性能的情况下限制信号链每个元件的 IQ 至关重要。通用信号链通常具有传感器、放大器、转换器、微控制器、电压基准、接口等元件,这些元件会影响设计的总体电流预算。因此,为了降低设计的功耗,请选择以较低静态电流运行的元件。
现场变送器是这类低 IQ 设计的一个示例,其中每个元件的电流都会影响系统的功率预算。图 8-1 显示了现场变送器的典型功率预算。
图 8-1 显示 REF35 电压基准 IC 的电流仅为总电流预算(2 线变送器典型值为 3mA)的 0.02%,因此选择 REF35 不会严重增加总电流预算的负担。尽管 REF35 可在极低 (650nA) 的静态电流下工作,但 REF35 不会影响串联基准规格。REF35 可提供极高的初始精度 (0.05%)、极低的温漂 (12ppm/C) 和极低的固有噪声。
此外,REF35 还具有一个附加特性,即关断模式。该特性通过下拉 IC 上的使能引脚启用,可将器件的静态电流降至 0.1uA 以下。这有助于降低待机模式下信号链的总体功耗。
因此,在不能影响系统规格的低功耗高精度设计中,为高精度 ADC 选择合适的电压基准变得非常重要。因此,选择 REF35 等基准可让设计人员在不影响精度的情况下开发低功耗设计。