ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF19 , REF20 , REF20-Q1 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31 , REF31-Q1 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF33 , REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF54 , REF61 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 模数转换器误差
  6. 3 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 4 直流误差计算
  8. 5 校准
  9. 6 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 7 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 8 低功耗应用
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

电源抑制比

电源抑制比 (PSRR) 是输入噪声到输出噪声的转换因子。PSSR 是针对宽频率范围(10Hz 到 10Mhz)定义的。大多数串联电压基准由于其固有的架构而具有很强的 PSRR,这使得它们非常适用于处理有噪声的电力线,特别是带有旁路和负载电容器的电力线。通过确保基准电压的输入是 LDO 而不是开关器件,可以改善 PSRR。对于并联基准,PSRR 类似于动态阻抗,因为并联电压基准的 PSRR 不像串联电压基准那么高。较大的电源去耦电容有助于提高噪声电源情况下的 PSRR 性能,这有助于克服所有高频噪声。