ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF19 , REF20 , REF20-Q1 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31 , REF31-Q1 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF33 , REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF53-Q1 , REF54 , REF61 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 模数转换器误差
  6. 3 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 4 直流误差计算
  8. 5 校准
  9. 6 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 7 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 8 低功耗应用
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

温漂

温漂体现的是基准电压随温度的变化。此规范通常由箱形法定义。有关箱形法计算过程的更多详细信息,请参阅 TI 的《基准电压选择基础知识》 白皮书。由于非线性特性,在选择正确的温漂时有几个考虑因素。其中一个考虑因素是,温漂通常被定义为一个平均值,在特定地区可以大于或小于平均值。温漂曲线的形状会根据参考架构和使用的曲率校正方法以线性或非线性方式变化。一个常见的误解是,电压基准源、埋入式齐纳或带隙会决定器件的最终温漂曲率。事实并非如此,因为大多数电压基准源都有用于修整和调整温度曲率的外围电路,这会调整基准源的温度形状。表 3-2 所示为温漂和误差百分比之间的关系,以演示如何将温漂与精度进行比较。

表 3-2 将温度系数转换为百分比误差
温度系数 (ppm/°C)从
0°C 到 70°C 的误差 (%)
从
-40°C 到 85°C 的误差 (%)
从
-40°C 到 125°C 的误差 (%)
10.00700.01250.0165
50.03500.06250.0825
100.07000.12500.1650
500.35000.62500.8250
1000.70001.25001.6500