ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF19 , REF20 , REF20-Q1 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31 , REF31-Q1 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF33 , REF34 , REF34-Q1 , REF3425-EP , REF3430-EP , REF3433-EP , REF3440-EP , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF54 , REF61 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 模数转换器误差
  6. 3 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 4 直流误差计算
  8. 5 校准
  9. 6 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 7 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 8 低功耗应用
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

校准

许多信号链应用通常都需要校准系统,用以消除增益和偏移误差。校准可以消除电压基准直流误差,从而减小增益误差,但误差减小量取决于校准方法。我们可以将校准分为两大类:单点校准和多点校准,请参阅表 5-1。

表 5-1 基准电压校准方法
单点校准 多点校准
初始精度 X X
焊接漂移 X X
热迟滞 X X
温漂 X

单点校准是在一个温度点进行的校准。该温度点通常为 25°C 或系统的典型工作温度。这类校准的优势是,它可以消除校准后的电压基准直流误差。这类校准可通过多种方式完成:工厂校准、启动校准、运行时校准。工厂校准在封装测试现场进行。在封装测试现场,数据转换器的输入或输出可与非常精确的电压标准相媲美。通过数值之间的差异,ADC 或微控制器能够在内部存储值,并根据测量的差异调整输出。这种校准的优点是可以进行高精度测量,并且信号链系统无需内置自检。缺点是不能在工作现场进行校准,不能考虑老化引起的任何漂移,不能预测系统的工作温度条件。启动校准和运行时校准是有益的单点校准测试,因为这些测试可以消除工作现场的电压基准直流误差。这意味着将考虑系统中温度和老化的任何影响,但由于缺乏精确的电压标准,此校准的精度可能与工厂校准的精度不匹配。包括用于启动校准或运行时校准的内置自检可能需要额外的元件,这会增加系统的复杂性。

单点校准的一个主要缺点是,它仅在单个温度点有效,显著的温度变化将导致电压基准产生直流误差,从而增加数据转换器的增益误差。多点校准能够解决这个问题,因为能够在多个温度点进行这类校准。在图 5-1 中,通过使用多点校准和基于差异(可用于调整最终测量值)创建温度曲线,我们可以看出温漂误差减少了多少。通常,增益误差校准与数据转换的最终结果相乘。在此示例中,3 点校准使温漂误差降低了 3 倍,6 点校准使误差降低了 10 倍以上。在此示例中,通过计算测量点之间的斜率,然后从未校准值中减去该结果,创建了 3 点和 6 点校准线的最终曲率。基于对系统误差的了解,设计人员通过将数据转换器的结果乘以(未校准的 VREF/校准的 VREF)的比值来数字消除增益误差。

温度校准在较小的温度窗口中更有效,因此设计人员必须了解器件将经历的工作温度。在图 5-1 中,未校准的波形是一个二阶函数,但这可能因器件而异。可以获得一阶到高阶的曲率。温漂会因器件而异,这可能很难在具有相同配置文件的多个器件之间校准出误差,因此我们建议使用唯一的配置文件校准每个电压基准。多点校准的缺点是成本和校准时间增加,而且并非所有的温度曲线都易于校准。为了避免多点校准,最好选择一个更精确、温漂较低的电压基准。

GUID-270A1994-A656-4032-A342-4A48C49B0C09-low.gif图 5-1 不同校准配置文件的温漂误差

在表 3-2 中,温漂误差被转换成百分比误差,这使得它很容易与初始精度误差相比较。请记住,此误差是未校准系统在 25°C 时的最大偏差。大多数器件不会达到这么高的偏差。在低分辨率系统中,选择具有超低温漂规格的器件往往更为实用,因为温度校准可能耗时且成本高昂。在高分辨率系统中,情况更加复杂,因为需要尽可能减少温漂才能更大限度地提高 ADC 性能。特别是,如果信号链有信号调节元件,这些元件会各自产生温漂。