主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF50E

正在供货

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.025 Features Noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 42 Iq (typ) (mA) 0.34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.025 Features Noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 42 Iq (typ) (mA) 0.34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低温漂(最大值):
    • 增强等级(新):2.5ppm/°C
    • 高等级:3ppm/°C
    • 标准等级:8ppm/°C
  • 高精度(最大值):
    • 增强等级:0.025%
    • 高等级:0.05%
    • 标准等级:0.1%
  • 低噪声:
    • 增强等级:0.5µVPP/V
    • 高/标准等级:3µVPP/V
  • 出色的长期稳定性:
    • 第一个 1000 小时后为 22ppm (SOIC-8)
    • 第一个 1000 小时后为 50ppm (VSSOP-8)
  • 支持宽输入电压:
    • 增强等级:42V
    • 高/标准等级:18V
  • 高输出电流:±10mA
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 低温漂(最大值):
    • 增强等级(新):2.5ppm/°C
    • 高等级:3ppm/°C
    • 标准等级:8ppm/°C
  • 高精度(最大值):
    • 增强等级:0.025%
    • 高等级:0.05%
    • 标准等级:0.1%
  • 低噪声:
    • 增强等级:0.5µVPP/V
    • 高/标准等级:3µVPP/V
  • 出色的长期稳定性:
    • 第一个 1000 小时后为 22ppm (SOIC-8)
    • 第一个 1000 小时后为 50ppm (VSSOP-8)
  • 支持宽输入电压:
    • 增强等级:42V
    • 高/标准等级:18V
  • 高输出电流:±10mA
  • 温度范围:-40°C 至 125°C

REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和源电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。

采用专有的设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精确度 (0.025%)。这些特性加之非常低的闪烁噪声 (0.5µVPP/V),使 REF50xx 系列非常适合用于高精度数据采集系统。REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。在 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装中提供基准电压,指定温度范围为 –40°C 至 125°C。

有关不同等级的详细比较,请参见 。

REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和源电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。

采用专有的设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精确度 (0.025%)。这些特性加之非常低的闪烁噪声 (0.5µVPP/V),使 REF50xx 系列非常适合用于高精度数据采集系统。REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。在 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装中提供基准电压,指定温度范围为 –40°C 至 125°C。

有关不同等级的详细比较,请参见 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF50xx 低噪声、极低温漂、宽 VIN 精密电压基准 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2025-11-11
电路设计 适用于 SAR ADC 的高输入阻抗、真差分、模拟前端 (AFE) 衰 减器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 高电流电池监控电路:0A 至 10A、0kHz 至 10kHz、18 位 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-20
电路设计 具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-13
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-10
应用手册 适用于 TI 超声 AFE 的模拟时间增益控制 (ATGC) 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-19
应用手册 堆叠 REF50xx 实现高电压基准 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 基准电压的长期漂移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-13
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021-5-7
应用手册 Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 2019-12-1
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018-10-23
模拟设计期刊 Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018-9-24
模拟设计期刊 Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018-9-24
应用简报 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018-4-2
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016-8-1
模拟设计期刊 How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 2009-10-4
模拟设计期刊 How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 2009-7-14
应用手册 Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319 2009-6-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频