ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF1925 , REF1930 , REF1933 , REF1941 , REF20-Q1 , REF200 , REF2025 , REF2030 , REF2033 , REF2041 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31-Q1 , REF3112 , REF3120 , REF3125 , REF3130 , REF3133 , REF3140 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF3312 , REF3318 , REF3320 , REF3325 , REF3330 , REF3333 , REF34-Q1 , REF3425 , REF3425-EP , REF3430 , REF3430-EP , REF3433 , REF3433-EP , REF3440 , REF3440-EP , REF3450 , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF54 , REF6125 , REF6133 , REF6141 , REF6145 , REF6150 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 模数转换器误差
  6. 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 直流误差计算
  8. 校准
  9. 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 低功耗应用
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

直流误差计算

为了确保系统符合增益误差规格,首先将增益误差表征为可用值。因为增益误差对信号链的影响与动态误差和噪声误差不同。例如,当电压基准为 ADC 提供基准时,电压基准的直流误差会与 ADC 的增益误差相结合。测量信号时,这意味着增益误差会与 ADC 内的模拟信号成比例变化,如图 4-1 中所示。增益误差显示为最终 ADC 转换不准确,但它可以通过校准尽可能减少。最大增益误差更接近 ADC 的正或负满标度值。

GUID-C0EBA983-63D7-4ED9-83C2-DC343C66E669-low.gif图 4-1 带增益误差的 ADC 输入到输出

表征集成基准电压的信号链误差时会存在一个问题,即内部基准电压通常不会像外部基准电压那样全面而深入地表征,而且往往缺乏最差值上限。因此,很难计算出系统的最坏情况增益误差。使用外部基准电压可解决这一难题。了解极值主要是因为并非每个系统都有相同的校准级别。如果信号链只在 25°C 时进行了增益误差校准,增益误差会在 25°C 时减少。如果同一个系统经历了任何环境变化,那么增益误差会发生变化并且无法解释,这可能会使敏感系统超出公差范围。在许多应用中,内部电压基准是足够的,但在其他应用中,内部电压基准不存在。

GUID-F6221BA7-9B87-40B1-9489-BA8166AE7F7E-low.gif图 4-2 ADC 增益误差

可通过两种方法来计算系统误差:一种是最坏情况法,另一种则是和的平方根 (RSS)法。误差计算之间的主要区别在于如何组合一个系统的各个误差。在更坏的情况下,所有误差都是每个规格的最大极值的加和,从而产生一个包含每个器件变化的误差值。最坏情况下的误差计算为所有误差的相加值,如方程式 1 中所示,它涵盖了所有测试条件和限值。最坏情况法的替代方法是基于统计公差分析的 RSS 法,如方程式 2 中所示,当所有术语都不相关时这种方法适用。在现实世界中,误差介于最坏情况和 RSS 方法结果之间,但更接近 RSS 结果。

方程式 1. GUID-74E5518A-4D48-411D-909C-67DDB9BF0C36-low.gif
方程式 2. GUID-A539C18F-94C1-43FA-B8B7-D3ACCC9D717F-low.gif

基准电压的总增益误差是所有误差(如初始精度、温度系数等)的总和。若要计算总误差,所有误差必须采用通用单位,如 ppm(百万分之一)。可通过校准进一步减小基准电压总增益误差,因为校准能够消除静态误差,比如表 4-1 中所示的初始精度和温漂。本例中省略了焊接漂移、长期漂移、负载调节、线路调节等误差,但可以将这些误差一并加入,从而计算出 VREF 总误差的更准确值。未提及的其他误差可在表 2-1 中找到。表 4-1 所示为如何使用 RSS 法合并所有这些误差。

表 4-1 REF3425 示例
增益误差增益误差值增益误差值 (ppm)
初始精度0.05%500
温漂(温度系数)6ppm/°C990(40°C 至 125°C)
校准后温漂(降低 80%)1.2ppm/°C198(40°C 至 125°C)
热迟滞 (TempHyst)周期 1:30ppm,周期 2:10 ppm40
1/f 噪声15uVP-P15
最坏情况总计0.1545%1545
RSS 总计0.111%1110
25°C 校准后的 RSS 总计0.0991%991
25°C 校准和温度系数校准后的 RSS 总计0.0202%202

表 4-1 中,您可以看出不同条件下总增益误差的比较以及校准的重要性。通过使用方程式 3 和已知的 ADC 分辨率,可以计算出受信号链增益误差影响的 LSB。

方程式 3. GUID-29AFB72A-3329-4586-9102-F98A93181E52-low.gif