主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF34

正在供货

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072, 72 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096, 5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072, 72 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
— (—) — See data sheet
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 超低零负载压降电压:100mV(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 多个小型 6 引脚 SOT-23 封装引脚排列:REF34xx 和 REF34xxT
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 超低零负载压降电压:100mV(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 多个小型 6 引脚 SOT-23 封装引脚排列:REF34xx 和 REF34xxT

REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。

器件的低输出电压磁滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。

REF34xx 具有很宽的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C。

REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。

器件的低输出电压磁滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。

REF34xx 具有很宽的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF34xx 低温漂、低功耗、小型串联电压基准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
应用手册 具有 REF5025 的低噪声负参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-20
应用手册 使用电压基准的精密电流源和电流阱 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-20
技术文章 Accurately measure vital signs with low Iq and a small form factor (Rev. B) PDF | HTML 2024-4-18
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-10
应用手册 基准电压的长期漂移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-13
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021-8-5
应用简报 选择适用于汽车应用的基准电压 PDF | HTML 英语版 2021-5-7
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021-5-7
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020-10-22
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018-10-23
应用简报 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018-4-2
技术文章 How to ensure precision in automated processes PDF | HTML 2017-11-7
模拟设计期刊 How the voltage reference affects performance, Part 1 2009-5-1
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006-7-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

REF3425 TINA-TI Reference Design

SBAM336.TSC (80 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3425 TINA-TI Spice Model

SBAM421.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3430 TINA-TI Reference Design

SBAM353.TSC (77 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3430 TINA-TI Spice Model

SBAM352.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3433 TINA-TI Reference Design

SBAM354.TSC (81 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3433 TINA-TI Spice Model

SBAM355.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3440 TINA-TI Reference Design

SBAM376.TSC (79 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3440 TINA-TI Spice Model

SBAM377.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3450 TINA-TI Reference Design

SBAM378.TSC (1519 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3450 TINA-TI Spice Model

SBAM379.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—) —

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频