ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF1925 , REF1930 , REF1933 , REF1941 , REF20-Q1 , REF200 , REF2025 , REF2030 , REF2033 , REF2041 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31-Q1 , REF3112 , REF3120 , REF3125 , REF3130 , REF3133 , REF3140 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF3312 , REF3318 , REF3320 , REF3325 , REF3330 , REF3333 , REF34-Q1 , REF3425 , REF3425-EP , REF3430 , REF3430-EP , REF3433 , REF3433-EP , REF3440 , REF3440-EP , REF3450 , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF54 , REF6125 , REF6133 , REF6141 , REF6145 , REF6150 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 模数转换器误差
  6. 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 直流误差计算
  8. 校准
  9. 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 低功耗应用
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

基准电压直流误差

基准电压中的直流误差是各种静态误差的总和。为了更好地了解这种误差何时会影响整个测量和系统,必须了解这种误差的产生过程及来源。电压基准中的直流误差作为数据转换器(如 ADC)中的增益误差,或作为电平转换应用的偏移量会影响信号链。ADC 上增益误差的重要性取决于正在进行的测量,因为这会对直流或极低频测量(如测量电压和电流)产生较大影响。这种增益误差在基于时域的测量中也很明显。表 2-1 显示了基于 ADC 分辨率的电压基准建议示例,该分辨率基于电压基准直流误差,从而在系统中产生低增益误差。请参阅《基准电压选择基础知识》,了解有关基准电压的关键参数。