主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF30

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 REF30E 正在供货 15ppm°/C 漂移、27uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准 REF30E offers 50% better initial accuracy,75% lower temperature coefficient, and 40% reduction in power consumption

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 小型业界通用封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 出色的温漂性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 直接替代产品
  • 低 IQ(典型值)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
  • 小型业界通用封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 出色的温漂性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 直接替代产品
  • 低 IQ(典型值)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC

REF30 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30E 是 REF30 系列的性能增强版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供更高的温度漂移和初始精度,同时在 25µA 的较低静态电流下运行。

REF30E 具有低功耗和经过改善的精度,非常适合环路供电式工业应用(如压力和温度变送器)以及电池供电应用。REF30/REF30E 的额定工业级工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。REF30 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为 REF30 不需要通过负载电容器来保持稳定。

REF30 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30E 是 REF30 系列的性能增强版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供更高的温度漂移和初始精度,同时在 25µA 的较低静态电流下运行。

REF30E 具有低功耗和经过改善的精度,非常适合环路供电式工业应用(如压力和温度变送器)以及电池供电应用。REF30/REF30E 的额定工业级工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。REF30 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为 REF30 不需要通过负载电容器来保持稳定。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

REF3012 TINA-TI Reference Design

SBVM758.TSC (744 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3012 TINA-TI Spice Model

SBVM757.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM735A.TSC (769 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3020 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM736A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM728A.TSC (576 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM727A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3030 TINA-TI Reference Design

SBVM731.TSC (1513 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3030 TINA-TI Spice Model

SBVM732.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3033 TINA-TI Reference Design

SBVM734.TSC (1729 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3033 TINA-TI Spice Model

SBVM733.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3040 TINA-TI Reference Design

SBVM729.TSC (1483 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3040 TINA-TI Spice Model

SBVM730.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF5040 PSpice Model (Rev. A)

SLIM169A.ZIP (39 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频