ZHCAAE5B November   2019  – January 2024 LM4040-N , LM4050-N , LM4120 , LM4128 , LM4128-Q1 , LM4132 , LM4132-Q1 , REF102 , REF1925 , REF1930 , REF1933 , REF1941 , REF20-Q1 , REF200 , REF2025 , REF2030 , REF2033 , REF2041 , REF2125 , REF2912 , REF2920 , REF2925 , REF2930 , REF2933 , REF2940 , REF30 , REF3033-Q1 , REF31-Q1 , REF3112 , REF3120 , REF3125 , REF3130 , REF3133 , REF3140 , REF3212 , REF3212-EP , REF3220 , REF3220-EP , REF3225 , REF3225-EP , REF3230 , REF3230-EP , REF3233 , REF3240 , REF3312 , REF3318 , REF3320 , REF3325 , REF3330 , REF3333 , REF34-Q1 , REF3425 , REF3425-EP , REF3430 , REF3430-EP , REF3433 , REF3433-EP , REF3440 , REF3440-EP , REF3450 , REF35 , REF4132 , REF4132-Q1 , REF50 , REF5020-EP , REF5020A-Q1 , REF5025-EP , REF5025-HT , REF5025A-Q1 , REF5030A-Q1 , REF5040-EP , REF5040A-Q1 , REF5045A-Q1 , REF5050-EP , REF5050A-Q1 , REF50E , REF54 , REF6125 , REF6133 , REF6141 , REF6145 , REF6150 , REF6225 , REF6230 , REF6233 , REF6241 , REF6245 , REF6250 , REF70 , TL431LI , TL432LI , TLV431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 模数转换器误差
  6. 基准电压直流误差
    1. 3.1 初始精度和焊接漂移
    2. 3.2 温漂
    3. 3.3 线性调节
  7. 直流误差计算
  8. 校准
  9. 基准电压噪声误差
    1. 6.1 1/f 噪声
    2. 6.2 宽带噪声:
    3. 6.3 电源抑制比
    4. 6.4 噪声示例
  10. 动态误差(基准电压驱动能力)
  11. 低功耗应用
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

初始精度和焊接漂移

系统的初始精度决定了基准电压在 25℃ 时与标称电压的接近程度。这种电压偏差通常有一个以百分比表示的最大偏差。初始精度的典型值为 0.05% 至 2% (500 – 20,000ppm)。这种宽范围的初始精度值可用于将基准电压分为不同的精度等级,如表 3-1 中所示。初始精度也仅适用于电气特性表中指定的条件。

表 3-1 初始精度
精度 范围
< 0.1%
0.1% - 0.5%
> 0.5%

一个常见的误解是,25°C 时在焊接 PCB 板上测得的基准电压误差只是初始精度的一部分。这种说法是不正确的,因为每个被焊接的器件都会经历一次初始热振动,这会影响器件的初始精度。由于焊接漂移引起的偏差并不总是在数据表上报告,但即使没有报告焊接漂移,这也是始终存在的物理现象。如果设计需要器件经历多次焊接回流,那么预期的偏差将大得多。在焊接器件上很难将焊接漂移和初始精度分开。请注意,初始精度和焊接漂移不包括长期漂移、热迟滞或热漂移引起的精度偏移的影响。

初始精度和焊接漂移都是增益误差,可进行校准,这在非常高分辨率的系统中很常见,但由于校准成本的原因,在低分辨率系统中并不常见。在低分辨率系统中,请考虑初始精度和焊接漂移可能是基准电压的最大直流误差。如果没有对系统进行校准,那么初始精度是一个主要因素,选择具有更高精度的器件以降低总误差非常重要。在高分辨率系统中,必须对初始精度和焊接漂移进行校准,因为即使各器件之间精度相差 0.1%,也会严重降低 18 位分辨率系统的性能。因此,这些增益误差通常通过测量基准电压在 25℃ 时的输出电压来校正,从而知晓偏差。通过知道这个值,这种影响可以忽略不计或不存在,因为它可以在数字计算中加以考虑。