REF50
- 低温漂(最大值):
- 增强等级(新):2.5ppm/°C
- 高等级:3ppm/°C
- 标准等级:8ppm/°C
- 高精度(最大值):
- 增强等级:0.025%
- 高等级:0.05%
- 标准等级:0.1%
- 低噪声:
- 增强等级:0.5µVPP/V
- 高/标准等级:3µVPP/V
- 出色的长期稳定性:
- 第一个 1000 小时后为 22ppm (SOIC-8)
- 第一个 1000 小时后为 50ppm (VSSOP-8)
- 支持宽输入电压:
- 增强等级:42V
- 高/标准等级:18V
- 高输出电流:±10mA
- 温度范围:-40°C 至 125°C
REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和源电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。
采用专有的设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精确度 (0.025%)。这些特性加之非常低的闪烁噪声 (0.5µVPP/V),使 REF50xx 系列非常适合用于高精度数据采集系统。REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。在 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装中提供基准电压,指定温度范围为 –40°C 至 125°C。
有关不同等级的详细比较,请参见 。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1148EVM-PDK — 适用于 ADS1148 具有 PGA 且可进行传感器测量的 16 位 2kSPS ADC 的性能演示套件
ADS1148 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS1148 八通道 16 位高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。该 EVM 可轻松接受多种类型的模拟温度传感器,包括电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶和热敏电阻。
ADS1148EVM-PDK 包括 ADS1148 EVM、精密 ADC 主板 (PAMBoard) 和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ADS1248EVM-PDK — 适用于 ADS1248 24 位 2kSPS 八通道 Δ-Σ ADC 的性能演示套件
ADS1248 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS1248 八通道 24 位高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。该 EVM 可轻松接受多种类型的模拟温度传感器,包括电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶和热敏电阻。
该套件包括 ADS1248EVM 和精密 ADC 主板 (PAMBoard)。借助评估软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据,还可以执行数据分析。
ADS124S08EVM — ADS124S08 评估模块
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS8168 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS8686S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估具有集成模拟前端 (AFE) 的 ADS8686S 双路同步采样模数转换器 (ADC) 的平台。
ADS8686SEVM-PDK 包括 ADS8686SEVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 位 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADS9120 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9120 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS9120EVM-PDK 包括 ADS9120 EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块
DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。 此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。 此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。 借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。
电源单独销售。
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个与 TI Precision Labs 视频配合使用的实验平台,用于更深入地了解连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。该评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在展示超低功耗 ADC 在不同吞吐量下的功耗变化情况。该 EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。
PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南显示了配备便携式 (...)
Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
许多 TI 参考设计都包括 REF50
通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |