ZHCSB17D february 2013 – july 2023 TUSB8040A1
PRODUCTION DATA
TUSB8040A1 是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器,采用 100 引脚 WQFN 封装。此器件被设计用于 0°C 至 70°C 商用温度范围内的运行。
TUSB8040A1 在上行端口上可提供同步超快速 USB 和高速或全速连接,在下行端口上可提供超快速 USB、高速、全速或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。
TUSB8040A1 支持多达四个下行端口。可通过引脚选择或者通过连接 EEPROM 或 SMBus 控制器将器件配置为报告一个至四个下行端口。这些配置选项能够根据应用来调整器件。
图 8-1 展示了 TUSB8040A1 的典型视图。
功能方框图