ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 65h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR11 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TOFF_FALL 命令设置从关断延迟时间结束到根据命令将基准 DAC 设为 0mV 的时间(以毫秒为单位)。此命令用于使输出电压以受控速率降低,从而有效地设置软关断期间基准 DAC 的压摆率。在 TOFF_FALL 的实现中,会针对每个支持的 32 VBOOT 电平调整 VREF DAC 压摆率,以获得压摆率,从而使软停止时间接近(但并非总是完全等于)目标值。0.5ms TOFF_FALL 的所选压摆率与 TON_RISE 中所示的相同,但具有负斜率。TOFF_FALL 的缩放方式与 TON_RISE 相同,但具有不同的设置。
VOUT 下降时间实际上不等于 TOFF_FALL 值,因为一旦输出电压放电至 200mV,器件就会停止 SW 开关,而下降时间则更多地用于设置基准 DAC 压摆率。更多详细信息,请参阅关断。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | TOFF_FALL | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| TOFF_FALL | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 11111b | 线性格式二进制补码指数。该指数不可编程,其结果为 0.5ms LSB。 |
| 10:4 | 保留 | R | 0000000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 3:0 | TON_RISE | R/W | 0000b | 这些位选择 TOFF_FALL 时间。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。
尝试更改只读位 (TOFF_FALL[15:4]) 将被视为无效/不受支持的数据。器件将 NACK 不受支持的数据,并且接收到的值将被忽略。将设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位。
| TOFF_FALL [5:0] | TOFF_FALL (ms) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 2d | 0.5 | |
| 2d | 4d | 1 |
| 4d | 8d | 2 |
| 8d | 16d | 4 |