ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 61h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR11 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
TON_RISE 命令会设置从输出开始上升到电压进入稳压范围的时间(以毫秒为单位),这可以有效地设置软启动期间基准 DAC 的压摆率。使用 VOUT_COMMAND 进行引导时,软启动时间与 TON_RISE 选择不同。有关更多详细信息,请参阅启动和关断部分。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | TON_RISE | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TON_RISE | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 11111b | 线性格式二进制补码指数。该指数不可编程,其结果为 0.5ms LSB。 |
| 10:6 | 保留 | R | 00000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 5:0 | TON_RISE | R/W | 000000b | 这些位选择 TON_RISE 时间。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。
尝试更改只读位 (TON_RISE[15:6]) 将被视为无效/不受支持的数据。器件将 NACK 不受支持的数据,并且接收到的值将被忽略。将设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 (7Eh) STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位。
| TON_RISE [5:0] | TON_RISE (ms) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 2d | 0.5 | |
| 2d | 4d | 1 |
| 4d | 8d | 2 |
| 8d | 16d | 4 |
| 16d | 32d | 8 |
| 32d | 64d | 16 |