ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 88h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR11 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新速率: | 190µs |
| 支持的范围: | 4V 至 20V |
READ_VIN 命令会返回以伏特为单位的输入电压。READ_VIN 钳位到 4V。当 PVIN 上的检测电压低于 4V 时,READ_VIN 将会报告 4.0V 请参阅遥测以了解更多详细信息。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | READ_VIN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| READ_VIN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 11011b | LINEAR11 格式二进制补码指数。固定指数为 7,得到 0.03125V LSB。 |
| 10:0 | READ_VIN | R/W | 000 0000 0000b | 输入电压遥测数据。钳位在 128d (4V) 最小值和 640d (20V) 最大值。 |