ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
在 VCC/VDRV 引脚上应用与主 VIN 总线具有不同电平的外部辅助电源时,可利用主 VIN 总线和 VCC 辅助电源将该器件配置为双电源供电。将有效的辅助电源轨连接到 VCC/VDRV 引脚会覆盖内部 VCC LDO,从而减少该线性稳压器的功率损耗。该配置有助于提高整体系统级效率,但需要有效的 VCC 辅助电源。5.0V 电源轨是 VCC 辅助电源的常见选择。借助稳定的 VCC 偏置,该配置下的 VIN 输入范围为 2.7V 至 18V。
外部辅助电源的噪声会影响内部模拟电路。为了确保正常运行,需要一个纯净、低噪声的外部辅助电源,并需要在 VCC 引脚和 PGND 引脚之间连接一个本地去耦电容器。图 6-6 展示了这种分离轨配置的示例。
标称运行期间,VCC 外部辅助电源电流随辅助电源的电压电平和开关频率的变化而变化。例如,通过将该器件设置为跳跃模式,当开关频率在轻负载条件下降低时,VCC 引脚从外部辅助电源汲取的电流越来越小。电气特性 表中列出了 FCCM 工作模式下的典型 VCC 外部辅助电源电流,旨在帮助用户准备外部辅助电源的容量。
在双电源配置下,PVIN、VCC 偏置和 CTRL 是用于启用器件的信号。对于启动序列,TI 建议先于 PVIN 轨向 VCC/VDRV 引脚应用外部辅助电源。一个实际的启动序列示例是首先应用外部 5V 辅助电源,然后在 PVIN 上应用 12V 总线,然后 CTRL 信号变为高电平。