ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
TPS546C25 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应和更低的输出电容。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,很多都可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
该器件在内部提供过流、过压、欠压和过热保护。TPS546C25 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。