ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址: | 7Ch |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | 是 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_INPUT 命令返回一个数据字节,其内容如下所示。故障条件不再存在(由数字输入故障/警告信号传达)后,状态位仍会保持锁存状态。通过以下方式可以清除所有受支持的位:CLEAR_FAULTS、通过编程到 ON_OFF_CONFIG 中的机制开启输出,或通过分别向其各自位置的 STATUS_INPUT 寄存器写入 1b,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.3 节所述。
这些位均不受 SMBALERT_MASK 状态的影响。但是,如果设置了 FAULT_CTRL 寄存器中的相应故障/警告禁用位,那么除了阻止来自该故障的响应外,相应的状态位也将被阻止。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW1C | R | R | R | RW1C | R | R | R |
| PVIN_OVF | 0 | 0 | 0 | LOW_VIN | 0 | 0 | 0 |
| 说明:R/W1C = 读/写 1 以清零;R = 只读 |