ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 8Bh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR16,绝对,根据节 7.14而定 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新速率: | 190µs |
| 支持的范围 | VOUT 1.953mV 阶跃:高达 6V |
READ_VOUT 命令会返回实际测量的输出电压 (VOSNS−GOSNS),单位为伏特。更多详细信息,请参阅遥测。格式和 LSB 由(20h) VOUT_MODE设置。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 0 | 0 | 0 | READ_VOUT | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| READ_VOUT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 0 | R | 000b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 12:0 | READ_VOUT | R/W | 000 0000 0000b | 输出电压遥测数据。被钳位在 0V 最小值。 |
下表显示了选择外部反馈电阻器时 READ_VOUT 的最大有效值。任何高于最大值的值都表示 VOUT_SCALE_MONITOR 设置不正确。
| VOUT_SCALE_MONITOR [3:0] | 最大有效 READ_VOUT (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 2d | 6.0 | |
| 2d | 4d | 3.0 |
| 3.04d | 8d | 1.5 |
| 8d | 16d | 0.75 |