ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
当 VCC 和 VDRV 引脚由 4.75V 至 5.3V 范围内的外部辅助电源电压供电时,该器件可在 2.7V 至 18V 的宽输入电源电压范围内运行。所有输入电源(PVIN、VCC 和 VDRV 辅助电源)都必须进行良好调节。除了 PCB 布局和接地方案外,对输入电源进行正确旁路对于噪声性能也至关重要。请参阅布局指南 中的建议。