ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | FDh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 块读取 |
| 格式: | 无符号二进制(6 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
FUSION_ID1 提供平台级识别代码,供德州仪器 (TI) Digital Power Designer 用于识别 TI 器件。
将接受对该命令的写入,否则将忽略(该命令的回读值在写入尝试后不会改变)。此命令对于某些 TI 器件是可写的,因此为了保持交叉兼容性,器件也接受对此命令的写入事务。并未因收到对此命令的写入尝试而设置任何 STATUS_CML 位。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| FUSION_ID1 | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 47:40 | FUSION_ ID1 | R | 4Bh | 硬编码为 4Bh |
| 39:32 | FUSION_ ID1 | R | 43h | 硬编码为 43h |
| 31:24 | FUSION_ ID1 | R | 4Fh | 硬编码为 4Fh |
| 23:16 | FUSION_ ID1 | R | 4Ch | 硬编码为 4Ch |
| 15:8 | FUSION_ ID1 | R | 49h | 硬编码为 49h |
| 7:0 | FUSION_ ID1 | R | 54h | 硬编码为 54h |