ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
TPS546C25 提供内部反馈分压器(分立式)和外部反馈分压器(连续)输出电压设置选项。
使用连续输出电压设置方法时,基准 DAC 默认设置为 0.4V(VBOOT_OFFSET_1 中的 VBOOT_1),并且外部电阻分压器等效于 VOUT_SCALE_LOOP = 1。分压器增益现在由外部电压设置电阻器确定,如环路补偿 中所述。
使用分立式输出电压设置方法时,输出电压由两个设置决定:VOUT_COMMAND 和 VOUT_SCALE_LOOP。这两个参数共同决定了转换器输出电压。VOUT_COMMAND 用于调整误差放大器的基准 DAC 输入,其电压范围为 0.25V 至 0.75V。VOUT_SCALE_LOOP 会选择分压器增益 1、0.5、0.25 或 0.125。
当使用 PMBus 或引脚配置来设置稳压电压时,命令的输出电压(以伏特为单位)由 VOUT_COMMAND、VOUT_TRIM、VOUT_MARGIN_HIGH、VOUT_MARGIN_LOW 和 OPERATION 命令组合确定,如下所示。如 VOUT_MODE 命令的说明所述,VOUT 阶跃为 1.953mV。编程 VOUT 的计算公式如下:
VOUT = (VOUT_COMMAND + VOUT_TRIM + (VOUT_MARGIN_HIGH – 1) × VOUT_COMMAND × OPERATIONS[5] – (1–m VOUT_MARGIN_LOW) * VOUT_COMMAND × OPERATIONS[4])
输出电压与以下各项相关:
TPS546C25 默认为以下各项相对格式,根据 VOUT_MODE 中的位 7 而定:
有关详细信息,请参阅 VOUT_MODE 的详细说明。
建议的 VOUT_COMMAND 值范围取决于所配置的 VOUT_SCALE_LOOP。设计不会将 VOUT_COMMAND 值限制在此建议范围内。VOUT_COMMAND 值仅受 VOUT_MAX 和 VOUT_MIN 的限制。VOUT LSB 为 1.953mV,VOUT 最小值为 0.25V,VOUT 最大值为 5.5V。
| VOUT_SCALE_LOOP (V/V) | VOUT 范围 (V) | VOUT_COMMAND 建议范围(十进制) |
|---|---|---|
| 1 | 0.244 – 0.75 | 125 – 384 |
| 0.5 | 0.244 – 1.5 | 125 – 768 |
| 0.25 | 0.488 – 3 | 250 – 1536 |
| 0.125 | 0.976 – 5.504 | 500 – 2818 |
TPS546C25 在 PMB_ADDR/VORST# 引脚上提供 VOUT 复位 (VORST#) 功能。如果 PMB_ADDR/VORST# 为低电平且 SYS_CFG_USER1[2] 中的 EN_VORST = 1,则 VOUT_COMMAND 将在 VOUT_TRANSITION_RATE 设置中设为 VBOOT。