ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
TPS546C25 器件是同步降压转换器,因此电流可以从器件流向负载,或者通过 SW 节点从负载流向器件。当电流从器件 SW 节点流向负载时,该器件即拉出电流,输出电流声明为正值。当电流从负载流入器件 SW 节点时,该器件即灌入电流,电流声明为负值。
该器件通过 SYS_CFG_USER1 寄存器中的 SEL_UCF 位提供可编程逐周期负过流 (NOC) 限制。与正过流限制类似,在低侧 MOSFET 导通期间会监测电感器电流。为了防止负电流过大和低侧 MOSFET 损坏,在检测到通过低侧 MOSFET 的负电流超过 NOC 限制之后,该器件会关断低侧 MOSFET。
NOC 运行通常在过压事件后发生,但也可能在 VOUT 降压转换期间以快速压摆率发生。