ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 29h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11 |
| 更新: | 转换禁用:请参阅下文。输出启用:只读。 |
| NVM 备份: | EEPROM |
VOUT_SCALE_LOOP 允许 PMBus 器件在命令电压和控制电路输入电压之间进行映射。VOUT_SCALE_LOOP 还对内部精密电阻分频器进行编程,因此无需外部分频器。
如果 MSEL1 引脚配置产生外部电阻分压器(VSEL/FB 引脚配置为带有外部电阻分压器的 FB 引脚),则 VOUT_SCALE_LOOP 尾数设置为 8。
仅在以下情况下才能通过 PMBus 写入 VOUT_SCALE_LOOP 数据:
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | VOUT_SCALE_LOOP | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W |
| VOUT_SCALE_LOOP | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 1 1101b | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 -3,得到 0.125 LSB。 |
| 10:4 | VOUT_SCALE_LOOP | R | 0 | 未使用,始终设置为 0。 |
| 3:0 | VOUT_SCALE_LOOP | R/W | NVM 或 VSEL 电阻器 | 线性格式二进制补码尾数。如果 PIN_DETECT_OVERRIDE 中的 OVRD_VSEL 位设置为 0,该值由检测到的 VSEL 引脚与接地之间的电阻进行设置。要通过 PMBus 将其编程为不同的值,必须将 OVRD_VSEL 位设置为 1 并存储到 NVM 中,然后器件的 VCC 复位。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。请参阅 表 7-81。
| VOUT_SCALE_LOOP 尾数(十进制) | 内部分压器增益 | VOUT_SCALE_LOOP 尾数 EEPROM 恢复值(十进制) | |
|---|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | ||
| 0 | 2 | 0.125 | 1 |
| 2 | 4 | 0.25 | 2 |
| 4 | 8 | 0.5 | 4 |
| 8 | 16 | 1.0 | 8 |