ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
当工作模式设置为 DCM 时,该器件会自动降低轻负载条件下的开关频率,以保持高效率。本节详细介绍该运行模式。
随着输出电流从重负载条件下减小,电感器电流也会减小,直到电感器电流的纹波谷值达到零电平。零电平是连续导通模式和不连续导通模式之间的边界。当检测到该电感器电流为零时,同步 MOSFET 会关断。随着负载电流进一步降低,转换器会进入不连续导通模式 (DCM)。导通时间保持在与连续导通模式运行期间大致相同的水平,因此以较小的负载电流将输出电容器放电至基准电压电平需要更多的时间。轻负载运行条件下的 IOUT(LL) 的转换点(例如,连续导通模式和不连续导通模式之间的阈值)的计算方法如以下公式所示。
其中
在 DCM 模式下,负载电流小于 IOUT(LL) 时,降低的开关频率通过以下方式得出:
负载运行时的输出电压峰峰值纹波会增加,在空载时达到高达 4 倍的连续传导纹波电压。
TI 建议使用低 ESR 电容器(例如陶瓷电容器)来实现跳跃模式。