ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | ADh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 块读取 |
| 格式: | 无符号二进制(6 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
块只读 IC_DEVICE_ID 命令用于读取嵌入 PMBus 内的 IC(用于 PMBus 接口)的类型或器件型号。IC_DEVICE_ID 使用 6 字节块格式。对于 ASCII 文本格式的“TI”,前两个字节应为 0x5449h。第三个字节到第五个字节应为表示 6 位器件型号的可直接读取的十六进制器件型号。第六个字节应为器件型号扩展代码
返回到支持的 PMBus 命令。
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 器件型号扩展 | |||||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 器件型号第五位 | 器件型号第六位 | ||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 器件型号第三位 | 器件型号第四位 | ||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 器件型号第一位 | 器件型号第二位 | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4 | 9 | ||||||
| “I”= 49h 的 ASCII | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5 | 4 | ||||||
| “T”= 54h 的 ASCII | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |