ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
TPS546C25 具有内部 4.5V LDO,输入来自 PVIN, 输出到 引脚。当 PVIN 电压 上升时,内部 LDO 自动启用,并开始调节 引脚上的 LDO 输出电压。
范围为 4.75V 至 5.30V 的外部偏置电源可以连接到 VDRV 并为 IC 供电。此连接提高了转换器的效率,因为 VDRV 和 VCC 电源电流现在从该外部辅助电源流出,而不是从内部线性稳压器流出。
VDRV UVLO 电路会监测 VDRV 引脚电压,并在 VDRV 降至低于 VDRV UVLO 下降阈值时禁用开关。为了使该器件平稳运行,需要 电压保持稳定和纯净。