ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPVIN | 引脚电压 | PVIN - PGND 电压范围 | 4 | 18 | V | |
| VVCC | 内部 LDO 引脚电压 | 内部 LDO | 4.5 | V | ||
| VVCC | 外部偏置引脚电压 | 允许的外部偏置电压 | 4.7 | 5.3 | V | |
| VPVIN | 引脚电压 | VCC 偏置电压为 4.7V 至 5.3V | 2.7 | 18 | V | |
| 以 PGND 为基准的引脚电压 | VDRV | 4.5 | V | |||
| 以 AGND 为基准的引脚电压 | CNTL | 1.1 | 1.2 | V | ||
| 以 AGND 为基准的引脚电压 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT | -0.1 | 1.8 | 5.25 | V | |
| 引脚电压 | AGND – PGND | 0 | V | |||
| 引脚电压 | AGND - GOSNS | -100 | 100 | mV | ||
| IOUT | 输出电流范围 | 0 | 35 | A | ||
| IPMB | PMBus 引脚灌电流 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT | 20 | mA | ||
| IPG | 电源正常灌电流能力 | 0 | 5 | mA | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||