ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 45h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 命令指示器件执行何种操作来响应输出欠压故障。故障限制编程到 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 中。此外,该器件还:
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W |
| 0 | IGNRZ_UV | RS_UV | TD_UV | ||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。向该位写入 1 将导致 NACk 和 ivd。 |
| 6 | IGNRZ_UV | RW | 1b | 输出欠压响应设置 0b:器件不间断地继续运行(即忽略故障)(请注意,位[6] IGNRZ_UV 低电平有效,当 IGNRZ_OV=0 时,故障被忽略)。 1b:器件在 TD_UV 指定的延迟时间内继续运行。如果在延迟时间结束时故障条件仍然存在,则单元会按照重试设置中的编程方式进行响应。 请注意,如果在 IGNRZ_UV 设置为忽略故障 (0b) 时发生 UV 故障,未通过 CLEAR_FAULTS 清除故障状态,并且 IGNRZ_UV 更改为 1b,则该器件将响应 RS_UV 和 TD_UV 中编程的先前故障。 |
| 5:3 | RS_UV | RW | NVM | 输出电压欠压重试设置。 000b:故障后锁存。器件保持禁用状态,直到故障清除为止。VCC 下电上电或 EN 切换可以重新启动电源转换。 111b:在 52ms 延迟后自动重启,不限制重启尝试次数,直到命令其关闭或移除辅助电源,或其他故障条件导致单元关闭。 将不接受 000b 或 111b 以外的任何值,此类尝试应视为无效数据或不受支持的数据 (ivd),器件将按照 ivd 中所述进行响应。由于所有 3 位必须相同,EEPROM 中只存储一位(位 5)。 |
| 2:0 | TD_UV | R | 000b | 输出欠压重试响应延时时间设置。断续时间始终为 52ms,但可以通过在位 [1:0] 中进行以下设置来延迟响应时间。如果在延迟计数器到期之前故障条件消失,则延迟计数器复位为 0 并且不会禁用输出。位 2 是只读的,始终为 0。向位 2 写入 1 将被忽略。 000b:2us 001b:16us 010b:64us 011b:256us |