ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
在 TPS546C25 的堆叠式两相配置中,理解仅主器件直接控制输出电压这一点至关重要。辅助器件配置为与主器件电压设置匹配,以确保正确的电流共享和运行。对于使用内部反馈分压器的主器件,在 VSEL/FB 与 AGND 之间连接一个电阻器以设置输出电压。如果使用外部反馈分压器,则 VSEL/FB 必须连接到 VOUT 和 GOSNS 之间外部电阻分压器的中点。在辅助器件上,VSEL/FB 引脚必须连接到 AGND 的电阻器,以便为输出电压选择合适的 VOUT_SCALE_LOOP 值。如果主器件使用内部分压器,则使用与主器件相同的 VSEL 电阻值。对于使用外部分压器的,则选择 VOUT_MAX 最小值大于最大预期输出电压的 VSEL 电阻。
在接地方面,每个 TPS546C25 器件必须具有单独的模拟地岛。这些岛必须通过 AGND 引脚和 PGND 焊盘之间的表层金属走线连接到相应的 PGND,而不是通过电阻从外部连接。对于电压检测,主器件和辅助器件的 VOSNS 必须在输出电压节点上的同一点连接,确保两个相位产生纹波。同样的原则也适用于外部分压器配置中的 FB 连接。通过遵循这些指南,工程师可以确保 TPS546C25 在两相配置中正常运行并达到最佳性能。