ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 04h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号字节 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
器件借助 PHASE 命令能在多相栈中读取 PHASE 值,因此,使用(09h) P2_PLUS_WRITE和(0Ah) P2_PLUS_READ命令,通用的 PMBus 地址可存取此器件。该值反映了存储在 (D6h) STACK_CONFIG 中的栈位置 STACK_POSITION<1:0> - 反映了 PMBus 更新或设置 PIN_DETECT_OVERRIDE 中的 OVRD_STACK_POS 位的影响。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STACK_POSITION | |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | STACK_POSITION | R | 0b | 请参见 STACK_CONFIG、STACK_POSITION |