ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 0Ah |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 块写入 - 块读取过程调用 |
| 格式: | 不尽相同-目标命令 + 3 个字节 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
说明:P2_PLUS_READ 命令用于从被寻址器件的以下位置读取与命令相关联的数据:
而不改变 PAGE 或 PHASE 命令的值(在 P2_PLUS_READ 命令完成后)。
仅有的有效 PAGE 设置是 00h 和 FFh,它们的处理方式相同。对于有效范围之外的任何 PAGE 设置,初级器件都将设置 IVC 位并将 SMBALERT# 置为有效。PHASE 设置可以是由 STACK_CONFIG 中的 STACK_POSITION 或所有相位 (PHASE = FFh) 确定的唯一相位。对于有效范围之外的任何 PHASE 设置,初级器件都将设置 IVC 位并将 SMBALERT# 置为有效。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| P2_PLUS_RD_CMD | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| P2_PLUS_RD_PHASE_NUM | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| P2_PLUS_RD_PAGE_NUM | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:16 | P2_PLUS_RD_CMD | RW | 00000000b | |
| 15:8 | P2_PLUS_RD_PHASE_NUM | RW | 00000000b | |
| 7:0 | P2_PLUS_RD_PAGE_NUM | RW | 00000000b |