ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
控制器内核中的遥测子系统支持测量以下值:
ADC 输出是每次测量的单次转换,不会进行滚动窗口期取平均,从而实现这些关键系统参数的快速刷新率。所有上述参数均按顺序测量,而输出电流的测量频率则高于其他参数。此序列设计允许在 95µs 内更新每个 IOUT 遥测值,同时在 190µs 内更新其余的遥测值。
输出电压检测遥测可检测 VOSNS 至 GOSNS 引脚上的差分电压。最小 READ_VOUT 值会被钳位在 0V。选择内部分压器后,READ_VOUT 值会根据在设置输出电压时选择的 VOUT_SCALE_LOOP 值进行缩放。
选择外部分压器后,ADC 输入端的 VOUT 根据所选的 VOUT_SCALE_MONITOR 值在内部进行缩放,VOUT_SCALE_LOOP 始终设置为 1。如 VOUT_SCALE_MONITOR 中的表所述,用户可以根据预期的 VOUT 设置最大化检测到的信号的动态范围。如果选择的 VOUT_SCALE_MONITOR 值使得允许的最大 VO
输出电流检测遥测从提供平均电感器电流的每个低侧 FET 导通时间自始至终检测低侧 FET 电流的平均值。为了实现高精度和宽报告范围,该器件会自动设置电流检测增益。READ_IOUT 的值为
其中
芯片温度检测电路可检测控制器芯片温度。功率级 (PS) 芯片实现了过热保护,并且 PS 芯片温度不会通过遥测子系统报告。READ_TEMP1 是以十进制形式表示的 PMBus READ_TEMP1 寄存器值。