ZHCSRU9A July 2024 – September 2025 TPS546C25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 35h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | LINEAR11 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VIN_ON 命令设置单元开始电源转换的 PVIN 输入电压值(以伏特为单位)。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | VIN_ON | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| VIN_ON | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 0 0000b | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 0,得到 1V LSB。 |
| 10:4 | VIN_ON | R | 000 0000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 3:0 | VIN_ON | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。 |
请注意,在上电复位后检测到的输入电压首次超过 VIN_ON 阈值之前,会屏蔽 STATUS_INPUT 寄存器中的 PVIN_UVF 条件。EN 引脚会切换且 NVM 存储/恢复操作不会复位该屏蔽。
| VIN_ON [3:0] | VIN_ON (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 10d | 16d | 10 |
| 9d | 10d | 9 |
| 8d | 9d | 8 |
| 7d | 8d | 7 |
| 6d | 7d | 6 |
| 5d | 6d | 5 |
| 3d | 5d | 3.8 |
| 0d | 3d | 2.5 |