ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
如果 VIO 降至 UVIO 欠压检测阈值以下,则会禁用多项功能。收发器会关闭并从总线中切断连接,直到 VIO 恢复。当 UVIO 触发时,tUV 计时器启动。如果该计时器超时且 UVIO 仍然存在,器件将进入睡眠模式。请参阅 图 8-10、图 8-11。进入睡眠模式后,需要唤醒事件,才能将 TCAN1576-Q1 置于待机模式并启用 INH 引脚。当寄存器在睡眠模式中被清除时,UVIO 中断标志会丢失。如果 UVIO 事件仍然存在,则会重复该周期。如果在热关断事件期间发生 UVIO 事件,器件会自动进入睡眠模式。请参阅 图 8-25 以了解 UVIO 的行为方式。
根据设计,器件在未供电情况下对于 CAN 总线而言是无源 器件或无负载。总线端子(CANH、CANL)在器件未供电时具有低泄漏电流,不会对总线施加负载。如果网络的某些节点未供电,而网络的其余部分仍正常工作,这一点至关重要。逻辑端子在器件未供电时的泄漏电流也很低,因此不会对其他保持供电的电路造成负载。
UVLO 电路会监视电源轨在上升和下降时的上升沿和下降沿。