ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
该器件将遵循以下 CAN 标准。本系统规范涵盖了所需的核心内容;但是,还应参考下列标准以及指出和探讨的不同之处。本文档应提供所有基本必要内容。但是,由于详细的 CAN 协议范围不在此物理层(收发器)规格范围之内,这些额外的资源对全面了解 CAN(包括协议)非常有帮助。