ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1 提供了三种设置看门狗的方法。如果更频繁 (< 64ms),则需要输入触发事件。建议使用超时计时器,因为这是时间事件内的事件,而不是特定于开放窗口。
使用窗口看门狗时,了解闭合和开放窗口的各个方面非常重要。TCAN1576-Q1 设置了一个 50%/50% 的开放和闭合窗口,并且基于一个精度范围为 ±10% 的内部振荡器。要确定何时提供该输入触发,需要考虑此差异。使用 60ms 标称总窗口可提供各为 30ms 的闭合和开放窗口。如果考虑采用 ±10% 内部振荡器,则意味着总窗口时间是 54ms (tWINDOW MIN) 或 66ms (tWINDOW MAX)。然后,闭合和开放窗口将为 27ms (TWDOUT MIN) 或 33ms (TWDOUT MIN)。根据 54ms 总窗口和 33ms 闭合窗口可以得出,总开放窗口为 21ms。触发事件需要发生在 43.5ms ± 10.5ms 的安全触发区域内。其他窗口值也可以使用相同的方法得出。图 8-29 以图形方式提供了上述信息。写入 WD 触发器后,当前窗口将终止,并启动新的闭合窗口。