ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1 是 CAN FD 信号改进功能 (SIC) 收发器,支持高达 8Mbps 的数据速率。满足 ISO 11898-2:2024 附录 A 对于高速 CAN 规范或高达 5Mbps 的信号改善 (SIC) 规范的物理层要求。这些器件支持在专用 CAN 帧上进行选择性唤醒。这些器件还可以使用实施 ISO 11898-2:2024 附录 A 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 总线进行远程唤醒。TCAN1576-Q1 支持使用 VIO 引脚的 1.8V、3.3V 和 5V 处理器。处理器接口通过 SPI、RXD 和 TXD 端子连接。这些器件具有串行外设接口 (SPI),可连接到本地微处理器进行配置。SPI 支持高达 4MHz 的时钟速率。为了提高系统设计的灵活性,请在片选引脚为高电平时将串行数据输出 (SDO) 引脚配置为中断输出引脚。
TCAN1576-Q1 提供 CAN FD 收发器功能。该功能是传输到总线的差分传输能力和从总线接收的差分接收能力。该器件包含许多保护功能,可确保器件和 CAN 网络的稳定性。
CAN 总线在运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性(请参阅 图 7-1 和 图 7-2)。
总线隐性状态是指通过整条总线与端接电阻放电时,总线利用其每个节点的接收器的内部高阻值输入电阻器偏置为大约 2.5V 的共模电压。隐性状态等效于逻辑高电平,通常在总线上表现为约 0V 差分电压。隐性状态也是空闲状态。
总线显性状态是指总线由一个或多个驱动器差分驱动。电流通过端接电阻器流动并在总线上产生差分电压。显性状态等效于逻辑低电平,是总线上的差分电压大于 CAN 显性状态的最小阈值。显性状态会覆盖隐性状态。
在仲裁期间,多个 CAN 节点可以同时传输一个显性位。在这种情况下,总线的差分电压高于单个驱动器的差分电压。
收发器有第三种总线状态,在这种状态下,总线端子通过接收器的高阻值内部电阻弱偏置到接地。请参阅图 7-1 和图 7-2。
TCAN1576-Q1 提供了许多特性说明部分中所述的增强功能。高级总线故障检测、失效防护和看门狗提供处理器中断,会在各自的专门小节中进行介绍。