ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1 设计为由电池 Vbat 和 5V VCC 供电运行,支持 CAN 收发器和低电压 CAN 接收器。为了支持多种微处理器,SPI 由 VIO 引脚供电,该引脚支持 1.8V、3.3V 和 5V 电平。将一个大容量电容(通常为 10μF)放置在 VSUP 电源附近,并在 VSUP 端子附近放置一个 100nF 电容。除了在 VIO 电源附近放置大容量电容器外,还在 CAN 收发器的 VIO 电源端子附近放置一个大容量电容(通常为 1μF)。