ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(2) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | TXD | DI | CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平) |
| 2 | GND | GND | 接地连接(1) |
| 3 | VCC | P | 5V CAN 总线电源电压 |
| 4 | RXD | DO | CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平) |
| 5 | VIO | P | 数字 I/O 电压电源 |
| 6 | nINT/SDO | DO | nCS 为低电平时是串行数据输出,nCS 为高电平时是 nINT |
| 7 | INH/LIMP | HVO | 默认为抑制引脚,以控制系统稳压器和电源。TCAN1576-Q1 可将此引脚配置为跛行回家功能 |
| 8 | SCK | DI | SPI 时钟输入 |
| 9 | WAKE | HVI | 本地唤醒输入端子 |
| 10 | VSUP | HVP | 来自电池的高压电源 |
| 11 | SDI | DI | 串行数据输入 |
| 12 | CANL | BI/O | 低电平 CAN 总线 I/O 线路 |
| 13 | CANH | BI/O | 高电平 CAN 总线 I/O 线路 |
| 14 | nCS | DI | 片选(低电平有效) |