ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
电缆两端将采用阻值等于线路特性阻抗的电阻进行端接以避免信号反射。连接节点与总线的无端接分支线(桩线)应尽可能短,以便更大限度地减少信号反射。端接的放置必须小心,以确保无法从总线上移除。
总线末端采用单个 100Ω 电阻器进行端接,放在电缆上或端接节点中。如果总线的共模电压需要进行滤波和稳压,则采用“分裂端接”方式,具体请参阅图 9-2。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压电平波动,从而改善网络的电磁辐射性能。
图 9-2 CAN 总线端接概念